Produit ajouté au panier

Gants, Brosses ou Applicateurs

Les Gants, Brosses ou Applicateurs sont utilisés pour manipuler ou nettoyer efficacement les systèmes optiques ou les composants optiques. Les Gants, Brosses ou Applicateurs utilisent une large gamme de matériaux pour manipuler ou nettoyer les composants optiques en toute sécurité. Ils sont conçus pour éviter de rayer la surface de composants optiques sensibles ou pour enlever des peluches ou autres débris qui pourraient endommager l'équipement optique. Différentes sortes de Gants, de Brosses ou d'Applicateurs sont disponibles pour un large éventail de besoins d'application.

Gants Anti-Statique Gants Anti-Statique Fin de Série
  • Excellentes propriétés de décharge électrostatique
  • Construction de filaments en nylon et en fibre de carbone
  • Disponible en paires ou en paquets de 12
Gant Bleu en Nitrile Gant Bleu en Nitrile
  • Version à 5mil d'Epaisseur
  • Ne se Perce Pas
  • Sans Danger ESD
  • Remarque : En raison des effets de la COVID-19, la disponibilité de ces produits est limitée. Les produits réapparaîtront sur notre site web dès qu'ils seront disponibles à l'achat.  
Applicateurs de Coton-Tige Applicateurs de Coton-Tige
Top Seller
  • Non pelucheux
  • Tiges en bois de 3" ou 6"
  • Sachets, boîtes et caisses disponibles 
Doigtiers Antistatiques ISO 5 (Classe 100) Doigtiers Antistatiques ISO 5 (Classe 100)
  • ISO 5 Classe 100
  • Anti-statique et sans poudre
  • Idéales pour les travaux d'assemblée sensibles à la décharge électrostatique
Brosses Anti-Statiques et Soufflante à Air Brosses Anti-Statiques et Soufflante à Air
Top Seller
  • Parfaits pour nettoyer des Optiques sans risquer des Dommages
  • Solution rapide pour retirer la Poussière et des Peluches
  • Idéal pour l’Utilisation quand Solvants peuvent endommager l’Optique
Gants en Latex sans Poudre Gants en Latex sans Poudre
  • ISO 5 Classe 100
  • Style sans poudre
  • Disponibles en version moyenne, grande et extra grande
  • Remarque : En raison des effets de la COVID-19, la disponibilité de ces produits est limitée. Les produits réapparaîtront sur notre site web dès qu'ils seront disponibles à l'achat.  
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer