Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
|
Le verre intelligent multifonctionnel transparent utilise une optique microstructurée intégrée pour agir à la fois comme système d'affichage et comme système d'imagerie |
|
Les Objectifs d’Imagerie à Stabilité Renforcée minimisent le déplacement de pixels provoqué par les chocs et les vibrations |
|
Les systèmes d'imagerie hors ligne de visée utilisent des lasers pour générer des modèles 3D d'objets cachés dans les coins et derrière les obstacles |
|
Les miroirs ultrarapides hautement dispersifs compensent la dispersion dans les systèmes laser ultrarapides avec de faibles pertes |
Les progrès continus de l'industrie de l'optique et de l'imagerie ont un impact sur les marchés partout dans le monde. Des industries telles que la technologie portable, l'automobile, la vision industrielle et la médecine ont toutes bénéficié des récentes percées technologiques. Edmund Optics expose ces principales tendances en optique et en imagerie afin d’informer la communauté au sujet des technologies les plus innovantes et percutantes. Les principales tendances mises en évidence en 2019 comprenaient le verre intelligent multifonctionnel, les objectifs d'imagerie à stabilité renforcée, l'imagerie hors ligne de visée et les miroirs ultrarapides hautement dispersifs.
Tendances en Optique Juin 2019
Quand la plupart des gens pensent au « verre intelligent », ils pensent au verre électrochrome qui utilise des cristaux liquides pour modifier la transmission en réponse à une tension appliquée. Cependant, le nouveau verre intelligent multifonctionnel développé par ZEISS combine une série d'optiques microstructurées intégrées pour introduire un large éventail d'autres capacités. Ces optiques sont invisibles à l'œil nu et permettent au verre intelligent multifonctionnel d'agir simultanément comme une fenêtre transparente, un affichage et un système d'imagerie.
Ainsi, Alexandre Gatto de ZEISS Microstructured Optics explique : « Vous pouvez utiliser n'importe quelle taille de verre avec n'importe quel nombre de fonctions. Le verre intelligent pourra bientôt éclairer, identifier, filtrer et projeter. C'est une innovation fantastique qui pourrait être utilisée pour faire de grandes choses dans la réalité augmentée et dans l'industrie automobile. » Le verre intelligent multifonctionnel a un large éventail d'applications potentielles, y compris les affichages tête haute pour pare-brise d'automobile, les systèmes intuitifs de reconnaissance gestuelle, les maisons intelligentes et la technologie portable.
Tendances en Optique Août 2019
Les Objectifs d’imagerie à Stabilité Renforcée minimisent le décalage de pixels suite aux chocs et aux vibrations, ce qui les rend idéaux pour les applications de vision industrielle exigeantes. Tous les éléments d'objectif individuels sont collés en place et le nombre de pièces mécaniques en mouvement est réduit, ce qui permet d'obtenir une mécanique robuste avec une focalisation simplifiée. Ces modifications maintiennent la stabilité du pointage optique, ce qui est essentiel pour les applications de vision industrielle exigeantes telles que l'automatisation industrielle, la robotique et l'inspection industrielle.
Lors de l'utilisation d'un objectif à stabilité renforcé, un point d'objet au centre du champ de vision de l'objectif qui tombe sur le pixel central exact du capteur tombera toujours là même après que le système a été exposé à de fortes vibrations. Les différents éléments de l'objectif ne se décentreront ni ne se déplaceront au sein du boîtier, ce qui préserve la calibration du champ de vision du système. D'autres types de renforcement sont disponibles, y compris des objectifs d'imagerie scellées étanches à l'eau, à la poussière et au brouillard.
Tendances en Optique Mars 2019
Les applications d'imagerie nécessitent généralement une ligne de visée directe entre l'objet et le système d'imagerie. Ce paradigme commence maintenant à changer, car les recherches de pointe sur l'imagerie hors ligne de visée permettent d'obtenir des images dans les coins et les obstacles. Les lasers, les caméras sensibles et les méthodes de reconstruction informatique peuvent être combinés pour détecter des cibles cachées en diffusant la lumière des objets environnants, comme dans le cas du LiDAR (télédetection par laser).
Les impulsions laser ultrarapides sont envoyées vers des objets près de la cible cachée où elles se dispersent et se propagent vers la cible cachée. La lumière est dispersée une seconde fois depuis la cible cachée et se propage jusqu'aux objets d'origine, où elle est détectée à l'aide d'une caméra très sensible. Le temps de vol de ces impulsions dispersées est utilisé pour reconstruire un modèle 3D de la cible cachée. L’imagerie hors ligne de visée directe peut avoir d'importantes répercussions sur les véhicules autonomes, la sécurité publique et l'imagerie médicale.
Tendances en Optique Avril 2019
Les lasers à impulsions ultracourtes émettent des impulsions extrêmement courtes et sont très avantageux pour les applications biomédicales, l’usinage de matériaux, le micro-usinage, l'imagerie non linéaire, la microscopie et les communications. Cependant, leurs courtes durées d'impulsion correspondent à un spectre de longueur d'onde plus large que celui de la plupart des lasers et, par conséquent, ils présentent une dispersion beaucoup plus importante dans les médias optiques que les autres types de lasers.
Les miroirs ultrarapides hautement dispersifs sont une option compacte, insensible à l'alignement et à large bande pour compenser la dispersion et comprimer les impulsions ultracourtes. Ces miroirs combinent des effets de pénétration dépendant de la longueur d'onde et de multi-résonance pour permettre une faible perte et une dispersion de retard de groupe négative (GDD) d'une grande amplitude. C'est idéal pour compenser la dispersion ultrarapide positive. Les miroirs ultrarapides hautement dispersifs évitent également les problèmes associés à d'autres optiques à compression d'impulsions, tels que les oscillations GDD des miroirs chirpés et la bande passante limitée des miroirs interférométriques Gires-Tournois (GTI).
Oui, Edmund Optics propose plusieurs familles standard d’Objectifs à Stabilité Renforcée La Série d’Objectifs sont des versions compactes et renforcées de nos Objectifs de Série C à monture C. Les Objectifs Robustes Blue Series M12 sont des versions renforcées de nos Objectifs Blue Series M12 compacts. Finalement, les Objectifs de la Série HPr versions renforcées de nos Objectifs de la Série HP. D'autres objectifs peuvent également être renforcés sur demande.
La lumière qui se disperse directement à partir de l’objet visible est beaucoup plus forte que la dispersion secondaire de la lumière à partir de l'objet indirect, mais il y a un délai entre elles qui permet aux détecteurs très sensibles ayant une résolution temporelle suffisamment élevée de différencier les deux signaux.
Les impulsions laser ayant une durée de picosecondes, de femtosecondes et d'attosecondes (<100ps) sont généralement considérées comme étant « ultrarapides ».
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.