Diamètre pupille de sortie de l’objectif : --
Distance objectif – lentille tube (mm) :--

| $$ ∅_1 = 2 \, f_1 \, \text{NA} $$ |
| $$ L = \left( \frac{∅_2 - ∅_1}{∅} \right) f_2 $$ |
| f1 | Distance focale de l’objectif |
| f2 | Distance focale lentille tube |
| ∅1 | Diamètre pupille de sortie de l’objectif |
| ∅2 | Diamètre pupille d’entrée de la lentille tube |
| ∅ | Taille du capteur |
| NA | NA objectif |
| L | Distance objectif – lentille tube |
Question : En utilisant un objectif M Plan APO 10X (#46-144), une lentille tube MT-1 (#54-774) et une caméra à capteur 2/3", quel est l'espacement maximal entre la lentille tube et l'objectif sans vignettage ?
Réponse : La distance focale de l'objectif (f1) est de 20 mm et sa NA est de 0,28, le diamètre de la pupille de sortie peut donc être calculé par :
Un capteur d'image 2/3" a une diagonale de 11 mm, donc ∅ doit être au moins de 11 mm. La distance focale de la lentille tube MT-1 est de 200 mm et le diamètre de la pupille d'entrée est de 24 mm. Par conséquent,
Tant que l'espacement entre la lentille tube et l'objectif est inférieur à 232,7 mm, il n'y aura pas de vignettage.
Déterminez la longueur maximale de tube dans un système de microscope conjugué infini pour couvrir une dimension de capteur d’image spécifique sans vignettage, en utilisant la distance focale de l’objectif, l'ouverture numérique de l’objectif, le diamètre de la pupille d’entrée et la distance focale de la lentille tube et la taille du capteur. La distance entre l'objectif et la lentille tube dans un microscope à correction infinie peut être modifiée, mais cela aura une incidence sur le diamètre du champ d'image. L'utilisation d'une longueur de tube inférieure à cette valeur maximale permet d'éviter le vignettage.