Méthode mécanique de réglage de la mise au point d'un ensemble optique, tel qu'un objectif d'imagerie ou un expanseur de faisceau laser, dans laquelle les composants optiques sont tournés pendant la translation. Les mécanismes de mise au point rotatifs sont simples et peu coûteux, mais ils peuvent souffrir d'un battement axial ou d'un déplacement du faisceau en raison de la rotation des éléments. Les mécanismes de mise au point coulissants, qui déplacent les éléments optiques sans rotation, réduisent la déviation de l'image et la déviation du faisceau, mais sont généralement plus coûteux en raison de leur mécanique plus complexe. Les tubes de mise au point filetés sont un type courant de mécanisme de mise au point rotatif.