Code de référence pour un type de verre spécifique, représenté par trois chiffres, une barre oblique, puis trois autres chiffres. Il est toujours présent dans les imprimés techniques pour indiquer les spécifications du substrat de verre utilisé. Les trois premiers chiffres font référence aux trois nombres qui suivent la décimale dans l'indice de réfraction du verre. Les trois seconds chiffres font référence aux trois premiers chiffres significatifs du nombre d'Abbe du verre. Par exemple, le BK7, qui a un indice de réfraction de 1,517 et un nombre d'Abbe de 64,2, a un code de verre de 517/642.
See also Abbe-Number , Angle of Incidence , Angle of Reflection , Index of Refraction (n) , Dispersion