TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Les Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC® comblent le fossé entre les achromats à correction de couleur et les asphères à correction d'aberration sphérique. Cette conception unique permet d'obtenir un composant asphérique rentable, dont les couleurs sont corrigées. Le doublet de lentilles est constitué de deux éléments cimentés qui sont appariés pour leur capacité de correction des couleurs et leur petite taille de point RMS. La seconde surface du doublet est fondue avec une surface asphérique en polymère moulé. Ces moules créent un contour asphérique stable, supprimant ou réduisant ainsi les erreurs de front d’onde présentes dans les achromats typiques, tout en augmentant l’ouverture numérique. Les applications typiques des Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC sont variées, comprenant la focalisation ou la collimation par fibre optique, le relais de l’image, l’inspection, la numérisation et l’imagerie à haute ouverture numérique.
Ces lentilles ont été récompensées par le PhAST/Laser Focus World Innovation Award pour l’optique et les composants optiques.