Mires de Lame de Microscopie Haute Résolution
- Petits motifs - 100 nm et 3300 lp/mm
- Fabriquées par lithographie à faisceau d’électrons haute précision
- Modèles négatifs
Mire de Résolution de Contraste USAF 1951
- 15 Mires USAF qui varient en densité
- Permet la mesure de résolution à différents niveaux de contraste
Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre
- Modèles négatifs et positifs sur verre
- Deux tailles disponibles
- Chaque mire se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution
- Mires à haute résolution disponibles (jusqu’à 645 lp/mm)
Mires de Résolution USAF 1951 sur Papier Photographique
- Chaque Section Contient 4 Mires USAF de Densités Variables
Mires Optiques USAF
- Déterminent la Résolution pour Rayon X, Systèmes d’Imagerie UV, IR Lointain et Thermal
- Facilité de Montage
- Idéal pour des Applications de Transmission
Réseaux de Ronchi à Haute Précision
- Chrome sur verre
- Haute tolérance
- Supérieur aux systèmes commerciaux disponibles
- Lignes parallèles aux côtés
- Version métriques et impériales disponibles
Mire de Résolution I3A/ISO 12233
- Conforme au standard ISO 12233
- Offre une calibration de résolution à plein champ
- Applicable pour les caméras couleurs et monochrome délivrant un signal numérique ou analogique
- Trois tailles disponibles
Mire IEEE
- Nouvelle Résolution Standard
- Calibration de Résolution Plein Champ
- Conçue pour Tester des Systèmes d’Imagerie
Mires de Résolution NBS 1963A
- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S’accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm
Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale
- Chrome sur Verre Opale
- Teste la Résolution de Systèmes Réfléchissants
- Haute Tolérance
Ronchi Ruling Fluorescent
- Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
- Transmission >92% à 270nm
- Pic d’Excitation @ 365nm, Pic d’Emission @ 550nm
Ronchi Ruling de Précision sur Verre Opale
- Chrome sur Verre Opale
- Haute Tolérance
- Versions Impériales et Métriques
Tableau de Pouvoir de Résolution
- Test d'astigmatisme
- Modèle de test de l'USAF en noir, rouge, jaune et bleu
- 6 éléments en 6 groupes
Mires Sinusoidales
- Conçues pour des Tests FTM
- Déterminent la Qualité d’Image de Composants d’Imagerie
Mires Etoilées
- Idéales pour la détection d’erreurs de focalisation et d’astigmatisme
- Gamme de fréquence au centre de l'étoile (lp/mm) 7,14 - 229,2
- Disponibles en papier photo blanc ou en chrome sur verre
Mire USAF à Motif Circulaire
- Teste des Résolutions de 4-228 lp/mm
- Réduit la Durée Test
- Teste des Points Multiples
Mires de Résolution USAF 1951 en Silice Fondue UV (Fluorescentes et non Fluorescentes)
- Conçues pour la calibration de microscopes UV ou à fluorescence
- Mires fluorescentes avec long. d’onde d’excitation de 365 nm et d’émission de 550 nm
- Mires positives et négatives disponibles
Mires à Fréquence Variable
- 5 lp/mm à 120 lp/mm ou 5 lp/mm à 200 lp/mm
- 1mm de Largeur de Pas
- 5 lp/mm d'Incréments de Pas
- Utilisé pour Calibrer des Systèmes Vidéos
- Inspecte des Résolutions Inconnues