![Microlens Array Mounts](https://productimages.edmundoptics.com/21032.jpg?w=305&quality=80)
- Intégration facile de matrices de micro-lentilles dans les applications optiques
- Compatibles avec diverses montures optiques circulaires de 25,4 mm de diamètre extérieur.
- Comprend une clé Allen et des vis M2
![Montage Direct et Compact](https://productimages.edmundoptics.com/6849.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
- Hauteur de Centre de 25,4 mm
- Conception Compacte
![TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts](https://productimages.edmundoptics.com/8400.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéales pour le montage d'optiques de 0,5" à 4" de diamètre à des axes optiques centraux d’une hauteur de 25,4 mm à 63,5 mm
- Conception compacte idéale pour les systèmes à espace restreint
- Les options comprennent la compatibilité avec les Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T et les Filetages ID (SM)
![90° Flip Mount](https://productimages.edmundoptics.com/20123.jpg?w=305&quality=80)
- L’épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
- Répétabilité angulaire <100 µrad
- Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques
![Montures Optiques de Démarrage Rapide](https://productimages.edmundoptics.com/9860.jpg?w=305&quality=80)
- Hauteurs communes des axes optiques de 5" (127 mm) pour une intégration rapide dans des systèmes
- Montures optiques et tiges à pied combinées offertes à un prix réduit de 5%
- Idéales pour la mise en place de nouveaux systèmes optiques de paillasse
![5 Axes Optical Mount](https://productimages.edmundoptics.com/8459.jpg?w=305&quality=80)
- Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
- Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) et 50 mm (2”) de diamètre
- Filetages de montage M6
![Petites Montures Optiques](https://productimages.edmundoptics.com/8977.jpg?w=305&quality=80)
- Idéales pour les lentilles billes et lentilles GRIN de diamètres aussi petits qu’1 mm
- Conception à ressort pour recevoir des optiques de petit diamètre
- Le design à décalage de 1" permet un placement facile avec des lentilles de FL plus courte.
- Raccords filetés 1/4-20 TPI
![Montures Optiques](https://productimages.edmundoptics.com/3165.jpg?w=305&quality=80)
- Simple configuration de montage
- Conception en aluminium anodisé noir
- Configurations métriques et impériales
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
![Assemblées de Cellules Optiques](https://productimages.edmundoptics.com/5008.jpg?w=305&quality=80)
- Supports Résistants pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
- Trou taraudé de ¼-20 pour un Montage sur Tige
- Présent un Filetage Extérieur pour se Monter dans les Montures Cinématiques à Cellules Optiques afin d'Ajuster l’Inclinaison Tip et Tilt
![Porte-Composants à Barres](https://productimages.edmundoptics.com/3692.jpg?w=305&quality=80)
- Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
- Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
- Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges
![Montures Optiques Rectangulaires Métriques](https://productimages.edmundoptics.com/1389.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Aluminium anodisé noir
- Filetage M6 x 1,0
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
![Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis](https://productimages.edmundoptics.com/7674.jpg?w=305&quality=80)
- Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
- Vis protectrices, embout en nylon
- Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige
![Porte-Filtres Fixes](https://productimages.edmundoptics.com/1391.jpg?w=305&quality=80)
- Surface anti-rayures
- 3 tailles disponibles
- Filetage M6 x 1,0
- Aluminium anodisé noir
- Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage
![Porte-Filtres Métrique à Pinces | Edmund Optics](https://productimages.edmundoptics.com/2073.jpg?w=305&quality=80)
- Idéal pour des filtres rectangulaires et circulaires
- Approprié pour des changements rapides d’optiques
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
![Monture Variable de Translation pour Filtres](https://productimages.edmundoptics.com/977.jpg?w=305&quality=80)
- Conçu pour des filtres jusqu’à 3 mm d’épaisseur
- Trous de monture ¼-20 horizontaux ou verticaux
- Tiges non incluses
- Mouvement souple avec vis de blocage intégrée
![Montures de Filtres Cinématiques](https://productimages.edmundoptics.com/4720.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Vis d’ajustement fin verrouillables 100 TPI
- Gamme d’inclinaison de ±5°
- Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique
![Fermoir à Centrage Automatique et Monture Cinématique](https://productimages.edmundoptics.com/937.jpg?w=305&quality=80)
- Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
- Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu’à 4 ¼"
- Fine résolution angulaire cinématique
![Porte-Filtres Multiples Fixes](https://productimages.edmundoptics.com/1399.jpg?w=305&quality=80)
- Permettent l’empilement de 3 à 5 filtres
- Aluminium anodisé noir
- Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage
![Roue de Filtres Rotative](https://productimages.edmundoptics.com/2367.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Peut accueillir six ou douze filtres
- Accepte des diamètres de 1" / 25 mm ou ½" / 12,5 mm de diamètre
- 12 positions indice pour un mouvement précis
![Roue à Filtres pour Cage Manuelle](https://productimages.edmundoptics.com/2020.jpg?w=305&quality=80)
- Cage et Système de Tube Compatibles
- Contient des Filtres de 25 mm
- 6 Positions Discrètes
![Roues à Filtres Motorisées Miniatures](https://productimages.edmundoptics.com/5881.jpg?w=305&quality=80)
- Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
- Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
- Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage
![Motorized Filter Wheels](https://productimages.edmundoptics.com/20486.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Opération Possible à Distance ou Manuellement
- 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
- Contrôle Bi-Directionnel
- Monture C et Monture T Compatibles
![Fermoirs à Centrage Automatique](https://productimages.edmundoptics.com/9308.jpg?w=305&quality=80)
- Deux tailles de montures disponibles, pour des optiques de 4 mm à 36 mm et de 5 mm à 100 mm de dia
- La ligne centrale optique reste constante quel que soit le diamètre optique
- Les montures comportent des trous de fixation taraudés métriques et impériaux
![Roues à Filtres Motorisées Zaber™](https://productimages.edmundoptics.com/20915.jpg?w=305&quality=80)
- Contrôleur intégré pour une configuration facile
- Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
- Logiciel robuste gratuit disponible
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.