Les Composants Optomécaniques sont utilisés pour apporter toute une variété d'options de montage ou de positionnement à une large gamme d'applications optiques. Les Composants Optomécaniques comprennent des montures optiques, des platines ou des tables optiques, des platines de translation ou d'autres composants utilisés pour construire des systèmes optiques. Les montures optiques sont utilisées pour fixer des composants optiques, tandis que les platines optiques, les tables de laboratoire ou les platines de translation peuvent créer des espaces de travail dans lesquels des composants peuvent être stabilisés ou positionnés avec précision. Les composants optomécaniques assurent la stabilité mais aussi la précision du montage des composants optiques, pour accroître l'efficacité des systèmes optiques.
Edmund Optics propose une large gamme de composants optomécaniques qui conviennent parfaitement à de nombreuses applications optiques. Le Système de Cage Optique TECHSPEC offre une excellente polyvalence ainsi qu'une facilité de montage de n'importe quelle configuration de système optique. Les montures cinématiques ou les platines de translation sont disponibles pour faciliter le réglage ou le positionnement du système. Une large sélection d'accessoires ou d'adaptateurs optomécaniques est également disponible pour augmenter la compatibilité, la modularité, ou la polyvalence des systèmes.