Les lentilles liquides dans la vision industrielle
Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !
Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE
Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.
Conseils pour concevoir des lentilles et assemblages en vue d’une fabrication optimale
Edmund Optics explique pourquoi la fabrication, l'assemblage, les tests et la mise en œuvre sont tous importants pour une conception réussie des lentilles.
Lentilles asphériques de précision moulées en verre
Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.
Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini
Faire une image avec un objectif corrigé à l'infini ? Vous aurez besoin d'une lentille tube ! Découvrez pourquoi et comment cela fonctionne chez Edmund Optics.
Considérations relatives à l’utilisation de lentilles cylindriques
Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.
Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.