F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système
Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez Edmund Optics.
Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?
Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock
Les réflexions spéculaires vers la source de nombreuses applications laser entraînent une surchauffe et une diminution de la stabilité et de la durée de vie.
Les séparateurs de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux distincts selon un rapport déterminé.
Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3
Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.
Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.
Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.
Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.