La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.
Suivez les cristaux laser tout au long de leur processus de fabrication, y compris le traitement et le contrôle qualité, dans les sites d'Edmund Optics.
Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.
Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.
Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3
Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.
Vidéo : Lasers émettant dans l’ultraviolet (UV) - TENDANCES EN OPTIQUE EPISODE 2
Une nouvelle génération de lasers ultraviolets (UV) compacts et rentables apporte la précision accrue des longueurs d'onde UV à davantage d'applications.
Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock
Les réflexions spéculaires vers la source de nombreuses applications laser entraînent une surchauffe et une diminution de la stabilité et de la durée de vie.
Edmund Optics® fabrique des milliers de lentilles asphériques de précision par mois dans notre cellule de fabrication d'asphères qui fonctionne 24 heures sur 24.
LIGHT TALK - ÉPISODE 6 : L'optique en Inde avec Deepthi Sasikumar
Découvrez la croissance du marché de l'optique, des lasers et de la photonique en Inde avec Deepthi Sasikumar, responsable de l'ingénierie technique chez EO.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE
Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.
Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur
Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.
La découpe de verre à l’aide des Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs
Regardez comment LZH utilise les Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs pour améliorer l'efficacité et la qualité de la découpe du verre en générant des faisceaux de Bessel de grande puissance.
Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes
Pourquoi devrais-je utiliser un objectif télécentrique ?
Les objectifs télécentriques permettent des mesures très précises. Grâce à l'absence d'erreur de parallaxe l'objet a la même taille quelle que soit la distance.
Edmund Optics® utilizes a wide range of CNC machining equipment including ultrasonic machining and high speed cutting (HSC) technology from DMG MORI® for the machining of complex optical component geometries.
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® d’Edmund Optics offrent à la fois une haute résolution et une mise au point électronique rapide
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.