Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 à 35 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® et présentent une résolution 4K. Ces objectifs sont conçus pour de petits pixels (≤ 2,2 μm) et offrent une large gamme d’ouvertures fixes pour toute une variété d’applications. Tandis qu’ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées sur des capteurs de 1/1,8". Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.

Remarque : pour les versions à ouverture ajustables, veuillez consulter nos Objectifs Série UC TECHSPEC®.

Spécifications

Option Iris:
Fixed
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Produits

FL (mm) Taille max. du capteur  Ouverture (f/#)  WD (mm)  Monture   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
4.00 1/2" f/1.8 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/2.8 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/4.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/5.6 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/8.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/11.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/16.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/1.85 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/2.8 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/4.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/5.6 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/8.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/11.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/16.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/1.8 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/2.8 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/4.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/5.6 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/8.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/11.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/16.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/1.8 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/2.8 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/4.0 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/5.6 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/8.0 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/11 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/16 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
25.00 1/1.8" f/1.85 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/2.8 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/4.0 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/5.6 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/8.0 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/11.0 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/16.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/1.85 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/2.8 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/4.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/5.6 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/8.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/11.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/16 200 - ∞ C-Mount

Description Produit

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.

Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.