Produit ajouté au panier

Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE

See More by Teledyne FLIR
×
  • Résolution 1,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 92 images par seconde
  • Gamme spectrale étendue de 400 à 1700 nm
  • Conception entièrement métallique compacte (40 x 40 x 43 mm), légère et robuste   
  • Une déclaration relative à l'utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE sont conçues pour fournir une imagerie haute performance dans les spectres visible et infrarouge à ondes courtes (SWIR), ce qui les rend idéales pour une variété d'applications industrielles où la performance est indispensable. Les capacités de ces caméras en font des outils polyvalents pour les applications nécessitant une imagerie détaillée au-delà du spectre visible. La Caméra SWIR FLIR IIS Forge 1GigE est essentielle dans les applications où l'imagerie traditionnelle en lumière visible est insuffisante. 

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra SWIR FLIR Forge GigE FG-PGE-13S3S-U-C

Description Produit

Les principales applications sont les suivantes :

  • Inspection industrielle : Détecter les défauts de surface, les incohérences des matériaux et les contaminants dans les processus de fabrication.
  • Inspection des semi-conducteurs Identifier les défauts internes des tranches de silicium et assurer la qualité des dispositifs semi-conducteurs.
  • Contrôle de la qualité des aliments et des boissons : Évaluation de la teneur en eau, de la maturité et détection de corps étrangers dans les produits alimentaires
  • Recyclage et tri des matériaux : Différencier les matériaux tels que les plastiques, les métaux et le papier pour des processus de recyclage efficaces.
  • Sécurité et surveillance : Amélioration de la visibilité dans des conditions de faible luminosité et à travers des obscurcissements tels que la fumée ou le brouillard.
  • Surveillance de l'environnement : Détection des polluants, surveillance de la santé de la végétation et évaluation de la qualité de l'eau.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble GigE Cat 5e avec Vis de Verrouillage, 5 m #86-785 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Blackfly S/Blackfly 12V, 1.5A Power Supply #88-063 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Connecteur Hirose GPIO Blackfly® 6-Fiches #88-066 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface GigE PCIe 2.1x4 à 2 Ports avec PoE #19-400 €187,00   Demande de Devis