TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage
TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminators
×
Lumière collimatée pour un contraste amélioré aux bords
Collimation supérieure, utilisation parfaite avec des objectifs télécentriques
À utiliser avec des guides lumineux en fibre optique ¼" ou des LED de 8 mm
Les Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage TECHSPEC® utilisent le principe de conception optique de la télécentricité pour illuminer des objets avec une lumière parfaitement collimatée et produire des contours au contraste élevé. Les rétroéclairages standards sont diffus pour éviter une saturation de lumière, mais une lumière diffuse peut également réduire le contraste aux bords. Les Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage TECHSPEC® possèdent des rayons lumineux (non diffus) pour améliorer le contraste aux bords, et ainsi augmenter la précision des mesures. Utilisés avec des objectifs télécentriques, ces illuminateurs sont idéaux pour les applications de vision industrielle demandant des mesures exactes. Ils sont compatibles avec des guides lumineux en fibre optique ¼" ou des LED de 8 mm.
Remarque :Une alimentation et une source lumineuse sont nécessaires à l'utilisation.
Un meilleur contraste aux bords comparé à l’illumination à rétroéclairage conventionnelle
Parfaite pour effectuer des mesures précises
Détection de petites imperfections, précision des mesures, et reproductibilité supérieures
Une distance plus grande entre la source d’illumination et l’objet
Figure 1: Comparaison du contraste au bord obtenu à l’aide d’une illumination télécentrique (à gauche) et un rétroéclairage conventionnel (à droite). Les rayons lumineux collimatés de l’illuminateur télécentrique améliorent le contraste aux bords tandis que le rétroéclairage standard engendre des bords flous.
Importance de la correspondance de l’ouverture numérique (Numerical Aperture, NA)
L'efficacité d'un système d'imagerie est optimisée lorsque la NA de votre source d’illumination correspond à celle de l’objectif d’imagerie
Un effet de lucarne artificiel est introduit si la NA de la source est inférieure à la NA de l’objectif
Lorsque la NA de l’objectif d’imagerie est supérieure à celle de la source, le contraste est réduit, ce qui entraîne une perte des données de l'objet
La saturation de l’objectif d’imagerie (NA source > NA objectif) est un gaspillage de lumière mais est préférable au cas inverse
Figure 2a: Lorsque la NA de la source d’illumination est inférieure à la NA de l’objectif d’imagerie, ceci réduit le contraste et entraîne une perte des données de l’objet. Les traits verts représentent la NA de la source tandis que les traits bleus représentent la NA de l’objectif.
Figure 2b: Overfilling occurs if the NA of the illumination source is larger than the NA of the imaging lens, causing some light to be wasted. Overfilling is preferable than underfilling, but the NA’s should be as close as possible to reduce the amount of light loss.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.