Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en N-BK7 à Traitement SWIR TECHSPEC® possèdent une distance focale positive, les rendant idéales pour recueillir et focaliser la lumière dans les applications d’imagerie. Dotées d'un traitement AR conçu pour fournir moins de 0,1 % de réflexion entre 1650 et 3000 nm, ces lentilles sont idéales pour les applications utilisant des capteurs InGaAs avec des plages de détection allant jusqu'à 2500 nm. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) N-BK7 à Traitement SWIR TECHSPEC® sont une alternative légère et peu coûteuse aux lentilles infrarouges courantes fabriquées à partir de substrats de silicium, de séléniure de zinc et de germanium. Des modèles identiques de ces lentilles sont également proposés non traités ou avec des traitements antireflets à large bande (BBAR), qui comprennent MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT et YAG-BBAR.
Remarque : Bien que le traitement soit conçu pour offrir une faible réflexion jusqu'à 3000 nm, la transmission réduite du N-BK7 au-delà de 2200 nm doit être prise en compte lors de l'intégration de ces lentilles dans des applications sensibles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.