Les Lames Microscopiques sont des échelles à réticule centrées et montées sur des lames de 1" x 3". Les micromètres sont conçus pour la calibration de routine des réticules d'oculaire et des grossissements d'objectifs de microscopes, en particulier lors du changement d'objectifs ou de réticules d'oculaire entre les microscopes. Les micromètres ont une tolérance d'épaisseur de ±0,1 mm. Le modèle de lame micrométrique #36-121 a une épaisseur de 1 mm sur des lames de verre transparent avec un disque de verre de 10 mm ; tous les autres ont une épaisseur de 1,5 mm avec des lames en aluminium anodisé noir et une ouverture transparente de 12,5 mm pour un disque de verre de 16 mm de diamètre. Le modèle #36-121 n’a pas d’échelles numérotées.
Stage Micrometers provide precise calibration standards with fine division markings for accurate microscope system alignment and measurement verification. With line widths as fine as 0.001mm and thickness tolerances of ±0.1mm, they support high-accuracy system setups. The durable glass and anodized aluminum constructions ensure reliability for educational, research, and industrial environments.
The micrometers mainly vary by division markings and whether they feature a clear glass or anodized aluminum slide for specialized calibration needs.
Line widths can be as fine as 0.001mm, and overall accuracy can be down to ±1.00μm.
These stage micrometers are not NIST-certified but are manufactured to stringent tolerances suitable for various calibration applications.