Produit ajouté au panier

Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux

×
  • Axes X-Y ajustables
  • Pré-monté sur une monture cardan
  • Conception à style ouvert

Notre Monture d'Ajustement pour Filtres Spatiaux de précision figure un roulement à billes, un mouvement d'objectif sur rail inoxydable et un contrôleur micrométrique. La monture accepte des sténopés standards de diamètre 3/8" (9,5 mm) et est ajustable grâce à deux vis moletées pour le réglage en X et Y. Cette assemblée est, de plus, montée sur une table inclinée qui possède un ajustement biaxial X - Y via deux molettes. Un filetage 1/4 - 20 sur la base permet la connexion de la plateforme sur toute tige ou tout autre équipement de positionnement.

Remarque : Le filtre spatial n’opére pas avec l’objectif 5,5 mm. La Monture d'Ajustement pour Filtres Spatiaux est uniquement compatible avec les objectifs suivants : DIN Achromatique 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), et le JIS Achromatique 10X.

Informations Techniques

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer