Les Petites Montures Optiques TECHSPEC® sont idéales pour monter des lentilles de 1 à 8 mm de diamètre. Les pinces peuvent être montées horizontalement, de sorte que l'axe optique soit décalé de 25,4 mm par rapport à l'axe de la tige de montage, ou verticalement, de sorte que l'axe optique soit 44 mm au-dessus du plat de la monture de la tige. Les Petites Montures Optiques TECHSPEC® sont dotées d'une construction à ressort qui assure un montage sûr des lentilles de petit diamètre, quelle que soit leur orientation. La largeur de la pince de montage (2 mm pour le modèle #12-869, 3,5 mm pour le modèle #13-800) est suffisamment fine pour permettre de placer deux lentilles à courte distance focale directement l'une à côté de l'autre. Ces montures comprennent des filetages ¼-20 TPI pour le montage sur tige et peuvent être adaptées aux tiges métriques avec l'adaptateur #53-928 pour s'intégrer facilement dans tout système de table.
Dimensions |
||||||||
Optic Dia. (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
1 - 3 | 25.4 | 24 | 47.6 | 14 | 7 | 0.6 | 12 | 2 |
4 - 8 | 25.4 | 24 | 48.5 | 14 | 7 | 2.1 | 12 | 3 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.