Produit ajouté au panier

Polariseurs Rochon

×
  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Non déviation des rayons ordinaires
  • Déviation des rayons extraordinaires
  • Polariseurs Wollaston également disponibles

Les Polariseurs Rochon sont constitués de deux prismes biréfringents en contact optique. Les rayons ordinaires et extraordinaires restent colinéaires à travers le premier prisme. Après être rentrés dans le second prisme, l'indice de réfraction des rayons ordinaires ne change pas et ils traversent ainsi le prisme sans déviation. Les rayons extraordinaire, eux, sont réfractés à l’interface des prismes.

Informations Techniques

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer