Produit ajouté au panier

Guides de Lumière Fibre Optique en Quartz

×
  • Conçus pour les applications UV
  • Maximisent l'efficacité de la transmission
  • Plusieurs tailles de cœur disponibles

Les Guides de Lumière Fibre Optique en Quartz sont conçus pour les applications ultra-violettes. Ce guides de lumière UV économiques indiqueront de la fluorescence à 245 nm et plus sombre dans des environnement gamma et rayon X. Ces fibres en plastique-quartz procurent une efficacité de transmittance maximale du fait du rapport coeur/gaine 10:1 et d'une haute flexibilité résultant d’un petit diamètre de fibre. Le Guides de Lumière Fibre Optique en Quartz sont entourés d’une bobine couverte PVC; embouts en acier inoxydable. Des Adaptateurs de guides lumineux (non inclus) sont nécessaires avec les lluminateurs fibre optique. L'adaptateur correct dépend du diamètre de l'extrémité du guide de lumière. Les fibres #38-954 et #38-955 utilisent le #38-943,

Informations Techniques

 
Length A B C D Stock No.
36.0" 0.062" 0.205" 0.190" 0.187" #38-954
36.0" 0.125" 0.312" 0.268" 0.187" #38-955
36.0" 0.250" 0.468" 0.430" 0.312" #38-956
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer