TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Collier de Tige
×
Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
Permet la Rotation de Tige
Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
Collier en Aluminium
Lorsque le Collier est bloqué à la tige au dessus du Support de Tige, la Tige peut ensuite être tournée sans réajuster la hauteur de celui-ci. Puisque le collier peut être attaché sans retirer la Tige, il est également idéal pour ajouter/retirer des montures dans le chemin optique à la même hauteur. Molette de blocage incluse.
Produits
Informations techniques
Accessoires
Produits connexes
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.