Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismes Schmidt-Pechan

TECHSPEC® Pechan Prism

×
  • Fournissent une rotation de 180° de l'image en ligne
  • Conception compacte pour une intégration OEM
  • Espace d’air pour une performance optimale

Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® tirent profit de l’expertise de fabrication d’Edmund Optics, et résultent en un prisme d’instrumentation de précision permettant de tourner une image de 180°. La rotation de l’image est utilisée dans de nombreuses applications d’affichage direct et remplace un prisme de relais ou un système de lentille pour obtenir un train optique plus compact. Toute la clarté du système est obtenue en ajoutant à la fois un traitement anti-reflet et un traitement métallique à chaque prisme. Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® propose une tolérance angulaire de 5 arcsecond pour maintenir la résolution de l'image.

#36-038
#36-038
#36-039
#36-039
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer