SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)
×
Simplifient la sélection des composants pour les Microscopes SZ61 et SZX7
Systèmes prêts à être utilisés avec la caméra de votre choix
Les systèmes à statif comprennent un statif à roulement à billes
Les Systèmes de Microscope Stéréo d’Olympus préconfigurés comprennent un microscope Olympus SZ61 ou SZX7 et certains des composants les plus courants utilisés pour compléter un système de microscope. Le Microscope Olympus SZ61 utilise un système optique Greenough qui améliore la qualité d’image et apporte une planéité de champ supérieure. Le Microscope Olympus SZX7 possède une compatibilité vidéo et un système optique galiléen permettant d’obtenir une imagerie haute résolution. Les systèmes à statif comprennent un statif à roulement à billes de haute stabilité (#54-121). Les systèmes de microscope pour caméra comprennent un statif basique à lumière réfléchie et sont prêts à être utilisé avec une caméra de votre choix. Ajoutez une caméra (telles que les Caméras de Microscopie) pour compléter le système de vidéo-microscope*. Consultez l'onglet « Informations Techniques » pour connaître les pièces incluses dans chaque configuration.
*Remarque : Des câbles de connexion supplémentaires et/ou une alimentation électrique externe peuvent être nécessaires.
Informations Techniques
Système de Statif pour Microscope Stéréo Olympus SZ61 (#89-352)
Description
N° de stock
Corps de Microscope Stéréo SZ61 avec Trinoculaire 45° T (Monture C)
*Choisissez votre caméra préférée (p.ex. parmi les Caméras de Microscopie), un éclairage supplémentaire (comme l'Éclairage pour la Microscopie) et d'autres composants optionnels parmi notre vaste sélection pour compléter un système de microscope vidéo pour l'inspection industrielle ou les applications des sciences de la vie. Ces composants sont vendus séparément. Des câbles de connexion supplémentaires et/ou une alimentation électrique externe peuvent être nécessaires.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.