Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV)

×
  • Excellente transmission entre 345 – 700 nm
  • Idéales pour être utilisées avec des lampes à mercure et LEDs proche UV
  • Prix coûtant, conception cémentée

Nos Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® sont spécifiquement conçues pour minimiser la taille du faisceau pour un éclairage polychromatique dans la région 345 – 700 nm. Le lentilles achromatiques sont idéales en applications de fluorescence, ainsi que pour une simple focalisation de sources UV, telles que les lampes à arc, LEDs UV et lasers triples Nd:YAG. De conception simple et cimentée, ces lentilles constituent une excellente alternative aux doublets et triplets à espacement d'air pour l'UV. Les Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® se caractérisent par une transmission >90% à 360 nm et fournissent une transmission >50% à 334 nm. Les lentilles sont dotées d'un substrat N-FK5 ou F2HT et d'un traitement UV-VIS.

Spécifications

Centrage (arcmin):
<1
Biseau:
Protective bevel as needed
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
405.00
Substrat:
Qualité de Surface:
40-20
Traitement:
UV-VIS (345-700nm)
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
345 - 700

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Substrat   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
6.25 12.50 10.22 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
6.25 15.00 13.05 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
6.25 30.00 28.39 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
9.00 18.00 15.05 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
9.00 27.00 24.13 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
9.00 36.00 33.56 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 25.00 21.59 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 30.00 27.22 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 40.00 37.48 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 50.00 47.31 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 50.00 44.74 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 60.00 55.63 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 75.00 71.09 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 100.00 96.32 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 125.00 121.29 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
50.00 100.00 87.39 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
50.00 150.00 141.28 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
50.00 200.00 192.01 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)