Les Microlentilles Plan-Convexes (PCX) offrent les mêmes performances élevées que nos lentilles PCX standard, mais avec un facteur de forme beaucoup plus petit. Ces lentilles ont des diamètres aussi petits que 1 mm et sont conçues avec des distances focales aussi courtes que 0,6 mm. Les courtes distances focales et le faible poids de ces microlentilles permettent de créer des systèmes optiques compacts et légers. Les Microlentilles Plan-Convexes (PCX) sont idéales pour l’intégration dans la conception d'appareils portatifs compacts, tels que les caméras de téléphones portables ou les dispositifs médicaux. Ces microlentilles sont disponibles avec une variété de traitements antireflet optimisés pour les plages de longueurs d'onde à large bande, du visible à l'infrarouge.