Composés de deux lames quart d'onde assemblées, les Dépolariseurs Lyot sont des composants optiques passifs qui transforment une lumière polarisée ou partiellement polarisée en une lumière non polarisée. Le rapport en épaisseur des deux lames est de 2:1. Elles sont orientées de telle façon que leurs axes optiques soient décalés de 45° l'un de l'autre, créant ainsi des degrés différents de lumière polarisée elliptiquement et linéairement tout en éliminant la polarisation du faisceau d'entrée.
Remarque : Le Dépolariseur Lyot n'est pas approprié avec une source monochromatique.
Les Dépolariseurs Lyot sont conçus pour une source polychromatique entre 200 et 2300nm. Chaque dépolariseur Lyot présente une largeur de bande minimale de 50nm ce qui correspond à une dépolarisation d'environ 85%. Une largeur de bande supérieure à 100nm est requise pour une dépolarisation complète.