Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs M12 à Lentille Liquide

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/ 1,8"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus rapide
  • Distances focales de 6 mm à 16 mm

Les Objectifs M12 TECHSPEC® à Lentille Liquide TECHSPEC® présentent une conception optique haute résolution avec une ouverture f/2,4 et une lentille liquide intégrée, permettant une focalisation électronique rapide et des performances d’image de niveau supérieur, constituant ainsi une solution d’autofocus rapide. Combinée avec une caméra et un logiciel appropriés, la lentille liquide focalisable fournit le contrôle actif de la focalisation nécessaire pour obtenir une solution d’autofocus. Le concept d’ouverture f/2,4 à rendement lumineux élevé est idéal pour les applications de vision industrielle haute vitesse. Les Objectifs M12 à Lentille Liquide TECHSPEC® disposent d'une construction en 2 parties facilitant l’accès et le remplacement de la lentille liquide intégrée. Il est également possible de faire une rotation de 180 ° de la lentille liquide à l’intérieur de l’objectif d’imagerie pour un accès facilité au câble de contrôle de la lentille liquide.

Ces objectifs on remporté la 2ème place du Prix Inspect 2019.

Remarque: Un pilote et un logiciel sont nécessaires au fonctionnement et doivent être achetés séparément, à moins que la caméra utilisée ne dispose d'une fonction de contrôle de la lentille liquide. Divers pilotes et logiciels sont inclus dans le kit de développement électronique (#17-123). Les pilotes individuels peuvent également être achetés séparément si aucun logiciel n'est nécessaire (#12-247 ou #12-248).

Spécifications

Remarque:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Modèle à lentille liquide intégrée:
Corning® Varioptic® A-39N0
Filtre IR:
No
Option Iris:
Fixed
Distance de Flange (mm):
14.025
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Ouverture (f/#):
f/2.4
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Produits

FL (mm)  Ouverture (f/#)  Taille max. du capteur WD (mm)  Filtre IR   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
6.00 f/2.4 1/2" 100 - ∞ No
8.00 f/2.4 1/2" 150 - ∞ No
12.00 f/2.4 1/2" 150 - ∞ No
16.00 f/2.4 1/1.8" 220 - ∞ No

Description Produit

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

  • Objectifs M12 Blue Series : conception haute résolution conjugée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
  • Objectifs Robustes M12 Blue Series : version à stabilité renforcée de nos Objectifs M12 Blue Series, disposent des mêmes optiques.
  • Objectifs M12 Green Series : conception conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
  • Objectifs M12 Red Series : conception conjuguée-infinie, optimisés pour une performance haute résolution jusqu'à l'infini
  • Objectifs M12 Série HEO Serie : optiques pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO), version hermétique de nos Objectifs M12 Red Series.
  • Objectifs M12 à Lentille Liquide : Lentille liquide intégrée pour un focus électronique rapide.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Corning® Varioptic® Carte Pilote pour Lentille Liquide à Focalisation Variable avec Pilote Maxim MAX14574 et Entrée I2C/DC #12-248 €255,00   Demande de Devis