CentriMax™ peut être totalement focalisé de 3000 mm à 60 mm en utilisant les objectifs supplémentaires de série MX. Lorsqu'une distance de travail est choisie, son système de focalisation interne homologue CentriTel® permet une focalisation de haut en bas sans changer le grossissement. Contrairement à l'InfiniMax™, CentriMax™ ne nécessite pas de mouvement physique pour maintenir un grossissement constant durant la translation de focale. CentriMax™ est idéal pour la réalisation de mesures à partir d'une position fixe. L'objectif se compose également d'un diaphragme variable augmentant la profondeur de champ sans altérer les caractéristiques CentriTel®. D'autres accessoires incluent: adaptateurs supplémentaires (transmis ou coaxial) pour l'utilisation avec des objectifs corrigés à l'infini tels que nos Achrovid™, Mitutoyo, Edmund Optics, Olympus, ou Nikon.
| Objective | Working Distance | Magnification | Field of View, FOV |
| MX-LR (#86-894) | 3000mm | 0.11X | 7.0mm |
| 1330mm | 0.25X | 8.1mm | |
| 530mm | 0.58X | 14.0mm | |
| MX-1 (#56-014) | 310mm | 0.96X | 7.0mm |
| 400mm | 0.83X | 8.1mm | |
| 690mm | 0.48X | 14.0mm | |
| MX-2 (#56-015) | 240mm | 1.22X | 5.5mm |
| 295mm | 1.12X | 6.0mm | |
| 425mm | 0.74X | 9.0mm | |
| MX-3 (#56-016) | 175mm | 1.76X | 3.8mm |
| 218mm | 1.49X | 4.5mm | |
| 273mm | 1.12X | 6.0mm | |
| MX-4 (#56-017) | 165mm | 1.91X | 3.5mm |
| 190mm | 1.68X | 4.0mm | |
| 238mm | 1.34X | 5.0mm | |
| MX-5 (#56-018) | 130mm | 2.23X | 3.0mm |
| 145mm | 2.09X | 3.2mm | |
| 175mm | 1.68X | 4.0mm | |
| MX-6 (#56-019) | 60mm | 4.47X | 1.5mm |
| 65mm | 4.47X | 1.5mm | |
| 70mm | 4.19X | 1.6mm | |