TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma<sup>®</sup> TECHSPEC® sont idéaux pour les applications laser de haute puissance où des changements de grossissement peuvent être nécessaires, comme le prototypage ou la R&D. Les espanseurs de faisceau variables TECHSPEC sont dotés d'un front d'onde transmis λ/4, de conceptions galiléennes et de traitements AR à seuil de dommage élevé pour assurer une transmission maximale tout en minimisant les réflexions fantômes. De plus, ces expanseurs de faisceau utilisent des mécanismes internes de translation et de focalisation pour ajuster variablement le grossissement et la divergence du laser sans affecter la longueur totale du boîtier. L’Expanseur de Faisceau Variable Gemma® TECHSPEC® permet un changement continu du grossissement sur toute la plage de grossissement.
Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma® TECHSPEC® de qualité recherche peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement du faisceau nécessaire à un système dans la phase de prototypage du développement. Les Expanseurs de Faisceau à Large Bande TECHSPEC® Draconis® sont disponibles pour la production ou la mise en œuvre OEM. Veuillez contacter notre service des ventes pour toute demande de grossissement personnalisé.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.