Produit ajouté au panier

Adaptateurs de Connecteur de Fibre

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743 SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745 FC-SMA Hybrid Adapter (FC-SMA), #90-983
×
  • Connecteurs femelles aux deux extrémités
  • Étendent la longueur du connecteur de fibre
  • Construction en laiton

Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre sont disponibles pour les connexions FC, FC ou FC-SMA.  Les adaptateurs FC peuvent être utilisés avec des fibres monomodes et multimodes. Les adaptateurs SMA ne peuvent être utilisés qu'avec des fibres multimodes. Les Adaptateurs de Connecteurs de Fibre sont des adaptateurs de type réceptacle conçus pour étendre la longueur du câble en reliant deux Fibres Optiques Multimode avec Connecteurs ensemble avec une faible perte de couplage. Ces adaptateurs en laiton sont conçus avec des connecteurs femelles aux deux extrémités.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer