Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Bracelet de Décharge Électrostatique avec Cordon de 6’ | #57-485 | €54,00 Demande de Devis |
|
||
ESD Mat Kit-Blue, 24" x 36" | #57-486 | €145,00 Demande de Devis |
|
Mat pour Surface de Travail est idéal pour ESD, soudage, ou aires d’assemblée. Statfree Premium Type T2 est un matériel durable dissipant sur le haut et conduisant sur le bas; Résistance Point à Point (RRT): 106-108Ω (côté dissipatif) et <104Ω (côté conductif); surface est plus facile à nettoyer que le vinyle!; 100% de gomme nitrile butadiène est polyvalent et de longue durée; résistance supérieure de chaleur/chimique; compatible avec des moniteurs continus; dépendance de non-humidité.
Coffret de Maniement Composant ESD contient des doigtés anti statiques, outil de rammassage, strap ESD, brosse anti statique et pinces dans une bôite de stockage en plastique.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.