Le Tissu pour Lentilles d'Edmund Optics - Qualité Industrielle est ultra-léger, poreux, doux, et a un moyen anti-ternissure. À utiliser pour le nettoyage à sec ou avec une solution à base d'alcool pour polir la surface des miroirs, des pièces optiques, des métaux traités et du verre. Le Tissu pour Lentilles d'Edmund Optics - Qualité Industrielle est également idéal pour essuyer les miroirs primaires traités exempts de particules avant le balayage laser. Les tissus sont conformes à MIL Spec A-A-50177, Type 1, Classe 1, Propriétés physiques et chimiques. Disponible en paquets de 500 feuilles.