Produit ajouté au panier

Microscopes Economique à Double Grossissement

×
  • Grossissement 20X et 40X
  • Tête Tournante de 360 Degrés
  • Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
  • Couverture de Poussière

Les deux modèles 6 et 7 ont une tourelle incluant deux objectifs permettant un choix de grossissements avec chaque modèle. Le modèle 6 a un grossissement 10X et 30X et le modèle 7 des grossissements 20X et 40X, avec possibilité de changement de celui-ci en tournant la tourelle. Des grossissements supérieurs sont possibles en utilisant des oculaires 20X additionnels. Cependant, les objectifs ne peuvent pas être altérés. Illumination incidente et transmise en interne. Des ampoules de remplacement sont disponibles.

Spécifications

Taille de Plateau (mm):
295 x 120 x 190
Poids (kg):
3.00
Distance de Travail (mm):
80.0

Produits

 Grossisse-
ment 
 Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
10X - 30X
20X - 40X
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer