Produit ajouté au panier
Top Seller

Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner

See More by Dolan-Jenner
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters

Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters

Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters #66-903 #66-908 #38-946 +10
×
Sélection des spécifications
Diamètre Interne (pouces):
Numéro de Modèle:
€40,00 - €46,00

Spécifications

Type d'Éclairage:
Accessory
Diamètre Externe (mm):
25.00
Construction:
6061-T6 Aluminum

Produits

 Diamètre Interne (pouces)   Numéro de Modèle   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

En savoir plus

Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner sont des accessoires pour la collimation de la lumière. Tous les adaptateurs sont construits à partir d’aluminium 6061-T6, ce qui les rend durables et résistants tout en restant légers. Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner ont un diamètre extérieur de 25 mm. Les adaptateurs de guide de lumière sont nécessaires pour accoupler nos Guides de Lumière Fibre Optique à notre sélection d'Illuminateurs Fibre Optique.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer