Les Rotateurs de Polarisation en Quartz Cristallin font pivoter le plan de polarisation d’un faisceau incident d'un angle fixe, sans tenir compte de l’alignement du rotateur par rapport à la polarisation du faisceau. Les rotateurs de polarisation sont une bonne alternative aux lames de retardement pour une polarisation rotative à un angle spécifique. Ils produisent une rotation dans la polarisation dû à l’activité optique naturellement présente dans les cristaux de quartz, qui est indépendante de l’orientation du rotateur autour de l’axe optique. Ces rotateurs doivent juste être alignés perpendiculaires à la direction de la propagation de la lumière. Les rotateurs sont disponibles avec une rotation fixe de 45° ou 90° à des longueurs d’onde Nd:YAG, montés dans une monture en aluminium anodisé noir.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.