Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Objectifs Télécentriques CompactTL®

TECHSPEC® CompactTL® Telecentric Lenses

TECHSPEC® CompactTL® Telecentric Lenses 40mm WD, 1X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right) 65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right) 65mm WD, 4X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right) +19
×
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial

Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.

Spécifications

Remarque:
CompactTL™
Fabricant:
Edmund Optics®
Option Iris:
Fixed
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Traitement:
λ/4 MgF2
Taille maximale du capteur:
2/3"
Monture:
C-Mount

Produits

PMAG Taille max. du capteur  Champ de vision, capteur max., H x V (mm)   Style  WD (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.5X 2/3" 17.6 x 13.2 - 65
0.5X 2/3" 17.6 x 13.2 In-Line Illumination 65
0.5X 2/3" 17.6 x 13.2 - 110
0.5X 2/3" 17.6 x 13.2 In-Line Illumination 110
0.75X 2/3" 11.7 x 8.8 - 110
0.75X 2/3" 11.7 x 8.8 In-Line Illumination 110
0.8X 2/3" 11.0 x 8.2 - 65
0.8X 2/3" 11.0 x 8.2 In-Line Illumination 65
1X 2/3" 8.8 x 6.6 - 40
1X 2/3" 8.8 x 6.6 In-Line Illumination 40
1X 2/3" 8.8 x 6.6 - 65
1X 2/3" 8.8 x 6.6 In-Line Illumination 65
1X 2/3" 8.8 x 6.6 - 110
1X 2/3" 8.8 x 6.6 In-Line Illumination 110
1X 2/3" 8.8 x 6.6 - 220
1X 2/3" 8.8 x 6.6 In-Line Illumination 220
1X 2/3" 8.8 x 6.6 - 300
1X 2/3" 8.8 x 6.6 In-Line Illumination 300
2X 2/3" 4.4 x 3.3 - 40
2X 2/3" 4.4 x 3.3 In-Line Illumination 40
2X 2/3" 4.4 x 3.3 - 65
2X 2/3" 4.4 x 3.3 In-Line Illumination 65
2X 2/3" 4.4 x 3.3 - 110
2X 2/3" 4.4 x 3.3 In-Line Illumination 110
2X 2/3" 4.4 x 3.3 - 300
2X 2/3" 4.4 x 3.3 In-Line Illumination 300
3X 2/3" 2.9 x 2.2 - 40
3X 2/3" 2.9 x 2.2 In-Line Illumination 40
3X 2/3" 2.9 x 2.2 - 65
3X 2/3" 2.9 x 2.2 In-Line Illumination 65
3X 2/3" 2.9 x 2.2 - 110
3X 2/3" 2.9 x 2.2 In-Line Illumination 110
4X 2/3" 2.2 x 1.6 - 40
4X 2/3" 2.2 x 1.6 In-Line Illumination 40
4X 2/3" 2.2 x 1.6 - 65
4X 2/3" 2.2 x 1.6 In-Line Illumination 65
6X 2/3" 1.5 x 1.1 - 65
6X 2/3" 1.5 x 1.1 In-Line Illumination 65
8X 2/3" 1.1 x 0.8 - 65
8X 2/3" 1.1 x 0.8 In-Line Illumination 65

Informations Techniques

15.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
15.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 15,25 mm, pour Objectifs de 22 mm de dia. #11-125 €329,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 15,25 mm, pour Objectifs de 18 mm de dia. #11-124 €329,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 25,25 mm, pour Objectifs de 32 mm de dia. #11-129 €329,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 25,25 mm, pour Objectifs de 32 mm de dia. #11-128 €329,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 25,25 mm, pour Objectifs de 29,5 mm de dia. #11-127 €329,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 25,25 mm, pour Objectifs de 22 mm de dia. #11-126 €329,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Filtre M25,5 x 0,5 pour 18 mm de Diamètre #88-212 €32,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Filtre M25,5 x 0,5 pour 22 mm de Diamètre #88-213 €32,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Angle Droit pour Objectifs de 18 mm de dia. #88-215 €134,00   Demande de Devis