Produit ajouté au panier

Unité Vidéo Microscopique à Monture C

×
  • Simple Connexion à Monture C pour des Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Conception Compacte pour une Simple Intégration dans des Systèmes
  • Capteur Max 2/3”
  • Port d'Illumination In-Line 14mm
  • Filetage Objectif M26 x 0.706

L'Unité Vidéo Microscopique à Monture C connecte un Objectif Corrigé à l'Infini M26 x 0.706 à une caméra de monture C, pour une simple configuration d'un système d'imagerie à fort grossissement. La conception se connecte au filetage standard M26 x 0.706 présent sur de nombreux objectifs corrigés à l'infini et maintient la distance focale de 200mm donnant un grossissement 1X lors de l'utilisation d'objectifs corrigés à l'infini. Le Microscope Vidéo possède également un port d'illumination in-line éliminant le besoin d'un éclairage sous l'objectif, ou illumination hors axe. Un iris ajustable sur le port d'illumination in-line permet un contrôle précis de la somme lumineuse entrant le système, contrôlant les niveaux d'illumination sans altérer les paramètres de la caméra. L'Unite Vidéo Microscopique possède un capteur max 2/3" pour haute résolution, capteurs plus sensibles qui sont nécessaires dans des applications telles qu'en microscopie fluorescente. L'unité est montable vis 6 tous de filetage M4, sur centres 27mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer