Produit ajouté au panier

Fibres Optiques Gainées

×

Fibres Optiques UV/Visible

  • Teneur élevée en OH
  • Coeur de silice fondue
  • Index à pas
  • Fibre multimode

Fibres Optiques Visible/Proche IR

  • Teneur en OH faible
  • Idéales pour l’utilisation avec des diodes lasers IR proche
  • Coeur de silice fondue
  • Fibres multimodes à pas

Les Fibres Optiques Gainées sont idéales pour les régions de l’UV/Visible et Visible/Proche IR du spectre non couvert par nos fibres optiques plastiques. Ces fibres ont un coeur et une gaine en silice fondue, ainsi qu’un polymère pour une protection additive. Les diamètres des fibres de 50 μm à 600 μm supportent une haute température, force élevée, alors que les fibres d’1 mm sont concentrées avec du nylon pour une plus grande protection. Les Fibres Optiques Gainées sont proposées en fibres UV/VIS ou VIS/NIR dans des longueurs de 10 et 25 m, de 50 à 600 μm.

Remarque : Les embouts des fibres ne sont pas polis.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer