Objectifs Télécentriques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de vision industrielle
- Acceptent des tailles de capteur de 1/2" à plein format
- Gamme de grossissements de 0,05X à 8X
Objectifs Télécentriques CompactTL®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
- Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
- Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial
Objectifs Télécentriques SilverTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif bi-télécentrique haute résolution, avec f/6 et éclairage en ligne
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 2/3"
- Grossissements de 0,16X à 4X
Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
- Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
- Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
- Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail
Objectifs Télécentriques CobalTL
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne
- Jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
- Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4
Objectifs Télécentriques GoldTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
- Conceptions f/6 à Haute Luminosité
- Conçus pour les Formats de Capteur ½” et 2/3”
- < 0,2° Télécentricité
Objectifs Télécentriques PlatinumTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif bi-télécentrique de mesure haute résolution f/6
- Capteurs jusqu’à 35 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif télécentrique APS-C de monture C, de monture T ou de monture F
- Design télécentrique double face
Objectifs Télécentriques TitanTL®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Champs de Vision Larges Jusqu’à 242 mm
- Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
- Télécentricité de < 0,1°
Kits d’Objectifs d’Imagerie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kits faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie Télécentriques les plus vendus
- Kits de différents grossissements et distances de travail disponibles
- TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL
Objectifs Télécentriques VariMag®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Champ de Vision Réglable
- Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
- Versions Fixes et Télécentriques disponibles
Objectifs Télécentriques à Eclairage en Ligne pour Capteurs 1,2”
- Format capteur max. 1,2”
- Entrée en fibre optique pour l’éclairage en ligne
- Longue distance de travail
Objectif Vidéo Partiellement Télécentrique, Focale 55 mm
- Objectif de monture C pour capteur de 2/3"
- Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 7 µm
- Fonctionne à la fois comme un objectif macro et télécentrique
- Mouvement de l'objet de ±12,5 mm avant l'apparition d'une erreur d'échelle d'image de 1%
Objectifs Télécentriques à Illumination In-Line
- Entrée à Fibre Optique pour Illumination In-Line
- Longue Distance de Travail
- Capteur de Format Max 2/3”
Objectifs Télécentriques à Haute Résolution – Illumination In-Line
- Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
- Port d’Illumination In-Line (Ferrule de 0.312”)
- Capteur Max 2/3”
Objectifs Hypercentriques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Visualisent Simultanément le Dessus et les Côtés d'un Objet
- Peuvent Être Utilisés comme Boroscopes à Longue Distance de Travail
- Parfaits pour l'Inspection de Composants