Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Acylindriques

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
  • Conception Limitée par la Diffraction
  • Idéales pour Créer des Profils de Ligne Fins à partir de Sources de Lumière Monochromatiques
  • Focalisation de la Lumière dans une Seule Dimension

Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont similaires aux lentilles asphériques car elles proposent une performance de focalisation à diffraction limitée en une seule dimension. En réduisant l’aberration sphérique le long de l’axe de focalisation, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont parfaitement adaptées à la création de profils de ligne fins. Comparativement aux lentilles cylindriques standards, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® réduisent également considérablement la taille de spot des sources de lumière monochromatiques pour fournir des lignes distinctes et fines.

Spécifications

Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
90.00
Substrat:
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Précision de Surface, RMS (μm):
1.0
Qualité de Surface:
60-40

Produits

Dia. (mm) EFL (mm)  Substrat   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.50 10.00 N-SF5 Uncoated
12.50 10.00 N-SF5 MgF2 (400-700nm)
12.50 12.50 N-SF5 Uncoated
12.50 12.50 N-SF5 MgF2 (400-700nm)
25.00 20.00 N-SF5 Uncoated
25.00 20.00 N-SF5 MgF2 (400-700nm)
25.00 25.00 N-SF5 Uncoated
25.00 25.00 N-SF5 MgF2 (400-700nm)