Les Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont dotés de traitements absorbant la lumière MaxiBlack™, Metal Velvet™ et Spectral Black™ sur de grands rouleaux de 25 m. Les traitements noirs d'Acktar sont utilisés dans les applications optiques pour réduire la lumière parasite, améliorer le rapport signal/bruit et éliminer les réflexions indésirables. Ces traitements entièrement inorganiques présentent des performances à large bande, de l'UV à l'IR, une large gamme de températures de fonctionnement, une grande stabilité aux vibrations et un faible dégazage. Les Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont idéaux pour les applications de volume dans l'aérospatiale, l'automobile, la défense et la télédétection où de grandes surfaces doivent être noircies.
Remarque : Veuillez nous contacter pour des rouleaux plus longs de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar.
Les Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont proposés en Métal Velvet (traitement diffus sur aluminium), Spectral Black (traitement semi-spéculaire sur aluminium) ou MaxiBlack™ (traitement diffus sur polyimide). Metal Velvet offre une meilleure absorption de la lumière tandis que Spectral Black est plus durable. Maxiblack, en plus d'être durable et flexible, est non conducteur et peut être utilisé dans des applications qui nécessitent des matériaux absorbant la lumière sans conductivité électrique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.