Produit ajouté au panier

Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes

×
  • Le kit comprend une caméra, un objectif d'imagerie, un éclairage et les accessoires
  • Haute résolution et qualité d'image exceptionnelle
  • Idéaux pour les applications d'OCR et d'inspection d'objets mats

Les Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes sont des ensembles conçus pour faciliter l'assemblage et l'intégration dans les applications et systèmes de vision industrielle dans un petit facteur de forme de 78,8 x 75 mm (3,10 x 2,95"). L'Objectif à Distance Focale Fixe Ultra-Compact TECHSPEC® inclus offre une haute résolution et une qualité d'image exceptionnelle à partir d'une distance de travail de 200 mm jusqu'à l'infini, ce qui permet un positionnement spatial polyvalent. En association avec la Caméra Allied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 et l'Anneau Lumineux Haute Intensité d’Advanced Illumination, cette solution présente des pixels rétro-éclairés de 2,2 µm et une intensité lumineuse de 37 W/m2 à 100 mm avec réglage manuel de l'intensité pour obtenir une Nyquist élevée d'environ 227 lp/mm. Les Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes sont idéaux pour une large gamme d'applications de vision industrielle et d'automatisation des usines, telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l'inspection de la finition mate d'objets métalliques. En outre, cette solution matérielle tout-en-un est proposée à un prix réduit et peut être utilisée en dehors d'un environnement industriel et servir d'option de système de vision industrielle abordable pour les laboratoires et les universités.

REMARQUE : Cette solution comprend une caméra Allied Vision qui est contrôlée à l'aide du logiciel VIMBA d'Allied Vision qui peut être trouvé et téléchargé ici. D'autres options optomécaniques pour le montage peuvent être trouvées ici.

Informations Techniques

CONTENU DU KIT DE SOLUTION DE VISION INDUSTRIELLE ULTRA-COMPACTE
Quantité N° stock Description
1 #33-304   Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm
1 #14-130   Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-500m, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP, Angle Droit
1 #88-484 Anneau Lumineux de Haute Intensité d’Advanced Illumination, Blanc, 2,95"
1 #88-494 Adaptateur M35,5 x 0,5 vers M25,5 x 0,5
1 #66-855 Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés
1 #14-156 Platine de Montage M6 et ¼-20 pour Alvium
1 #34-212 USB 3.0 Micro-B to Type-A Locking Cable, 8m
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer