Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs Télécentriques

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens

×
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de vision industrielle
  • Acceptent des tailles de capteur de 1/2" à plein format
  • Gamme de grossissements de 0,05X à 8X

Produits

Description Produit

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® éliminent les erreurs de parallaxe et agrandissent ou réduisent les images pour les applications de vision industrielle. Avec une large gamme de tailles de capteurs, de grossissements et de distances de travail, ces objectifs télécentriques peuvent être intégrés dans une grande variété de systèmes d'imagerie. Les objectifs télécentriques produisent des niveaux de contraste élevés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec un excellent degré de précision de mesure. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® offrent des options en ligne, ainsi que divers types de montage, et sont idéales pour des applications telles que la vision industrielle, la métrologie, l'inspection automobile et électronique, la mesure et l'étalonnage. Cette famille de produits est une collection d'objectifs télécentriques les plus vendus. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour plus de détails techniques.

Remarque : Les sélections comprennent les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®, les  Objectifs Télécentriques SilverTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques GoldTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques PlatinumTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques TitanTL® TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™ TECHSPEC®.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer