Produit ajouté au panier

Supports Métriques Laser

#54-990, #54-991

#54-990, #54-991 #56-332, #56-333
×
  • Conception de deux anneaux jumeaux
  • Versions fixe et ajustable disponibles
  • Idéaux pour les lasers HeNe
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Spécifications

Type d'Optique:
Cylindrical Tube
Construction:
Black Anodized Aluminum
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5
Taille des optiques compatibles (mm):
20.0 - 55.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Produits

 Type   Longueur (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Fixed 140.00
Fixed 240.00
Adjustable - Tilt 140.00
Adjustable - Tilt 240.00

Description Produit

Conçus pour les lasers HeNe, cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le support de tige métrique est nécéssaire pour le montage à une platine.

Informations Techniques

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer