Produit ajouté au panier

Pointeur laser

×
  • Gamme Visible de 500 Yards

Ce pointeur laser permet de désigner des objets aussi loin que 450 mètres. Muni d’un bouton poussoir, il est alimenté grâce à deux piles AAA. Grâce à sa conception en forme de stylo, vous pouvez facilement le tenir dans votre main ou le mettre dans votre poche. La taille de la tache est d’environ 2,5 cm à une distance de 22m, et 5 cm à 50 m. Construction en aluminium fini noir mat. Inclut une garantie constructeur de deux ans.

Produits

 Longueur d'Onde (nm)   Puissance de Sortie (mW)   Diamètre du Faisceau (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
650.00 5 3.175
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer