Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant
Les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes sont parfaites dans les applications laser exigeantes, pour lesquelles le contrôle de polarisation est crucial. Ces lames sont traitées avec des couches diélectriques pour augmenter la performance du système tout en conservant des seuils de dommage laser élevés et en maintenant l’état de polarisation du faisceau entrant. Le traitement 1025 nm - 1095 nm est prévu pour des lasers pulsés parmi les plus prisés du secteur industriel comme le Nd:YAG, le Yb:KGW et le Yb:YAG.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.