Miroirs Raie Laser Nd:YAG Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité jusqu'à 99,98%
- Seuils de dommage laser élevés certifiés à la longueur d’onde de conception jusqu’à 15 J/cm² à 1064 nm
- Substrats superpolis disponibles avec des performances de dispersion de l’ordre des parties par million
- D'autres tailles seront bientôt disponibles
Miroirs Raie Laser à Prix Économique
- Réflectivité >97% à la longueur d’onde de conception
- Précision de surface jusqu’à λ/10
- Excellent rapport coût-performances
- Designs pour lasers Nd:YAG, Yb:YAG et à diode
Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 99,5 % à la longueur d’onde de conception
- Tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes
- Substrats à haute stabilité thermique
Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie
- Seuils de dommage laser élevés à la longueur d’onde de conception
- Réflectivité élevée pour les polarisations S et P
- Idéaux pour les applications laser ultrarapides à haute énergie
- Également disponibles : Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD TECHSPEC
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
- Substrats de silice fondue UV
Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb
- Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
- Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs2
- Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)
Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Seuil de dommage élevé pour lasers femtoseconde dépassant 0,75J/cm2 pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm
- >99,5% de réflectivité avec une dispersion de retard de groupe proche de zéro
- Idéaux pour les applications avancées des lasers femtoseconde
Miroirs Raie Laser 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité >99,8% à 920 nm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 905 à 935 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% de réflectivité à 1310 nm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1295 à 1325 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% de réflectivité à 2 µm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1900 à 2200 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser Ti:Saphir
- Réflectivité >99,8% aux fréquences fondamentales et harmoniques des lasers Ti:saphir
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Seuil de dommage laser élevé
Miroirs Raie Laser Nd:YAG ZERODUR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité >99,2% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
- Spécifications de seuil de dommage laser élevé
Miroirs Raie Laser Yb:YAG ZERODUR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité >99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
- Spécifications de seuil de dommage laser élevé
Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG
- Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
- Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
- Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
- Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles
Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique
- Miroirs multi-raies Nd:YAG à prix économique
- Longueurs d’onde d'harmoniques laser Nd:YAG
- Réflectivité >97% à 266, 355, 532 et 1064 nm
- Excellent rapport coût-performances
- Miroirs Raie Laser Nd:YAG et Miroirs Raie Laser à Prix Économique également disponibles
Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD) d’UltraFast Innovations (UFI)
- Dispersion de troisième ordre (TOD) hautement négative jusqu'à -2500 fs3 à 7° AOI
- Idéaux pour compenser la TOD sans introduire de GDD supplémentaire
- Faible dispersion de retard de groupe (GDD) de 0 fs2
- Réseaux de Diffraction en Transmission II-VI LightSmyth™ également disponibles
Miroirs Ultrarapides Dispersifs à GDD Hautement Positive, 3200 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
- GDD positive de 500 fs2 à un AOI de 5°
- >99,9% de réflexion minimum (polarisation P)
- Conceptions de traitement large bande dans l’IR moyen couvrant les longueurs d’onde de 2800 à 3600 nm
- Idéaux pour les lasers à blocage de mode dans l'IR moyen
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits d’UltraFast Innovations (UFI)
- Traitement ultrarapide hautement dispersif avec un effet de lentille thermique réduit
- GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence de 5°
- >99,5% de réflexion minimum (polarisation p) sur une largeur de bande de 50 nm
- Idéaux pour la génération d'impulsions ultracourtes de haute puissance
Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
- GDD négative de -145 fs2
- Angle d’incidence de 5° entre 255 et 277nm
- Idéaux pour la compression des impulsions ou la compensation de la dispersion des faisceaux laser UV à impulsions ultracourtes
- Traitement UV ultrarapide unique à dispersion négative
Miroirs Ultrarapides à Dispersion Positive d’UltraFast Innovations (UFI)
- GDD positive jusqu'à 100fs2 à un AOI de 5°
- Réflectivité élevée >99,5% pour les polarisations s et p
- Performance large bande pour 700 à 1100 nm
- Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion également disponibles
Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI)
- >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
- Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
- Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
- Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm
Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI)
- Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
- Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
- Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
Miroirs Raie Laser Yb:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
- Seuils de dommage laser élevés garantis
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Également disponibles : Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC® et Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®
Miroirs Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité jusqu'à 99,9% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
- Spécifications de seuils de dommage laser élevés
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC® et Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC®
Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
- Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
- GDD de 0±20fs2 dans la gamme de longueurs d'onde de conception
Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
- Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
- GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
- Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
- Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
- Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
- Miroirs à Faible GDD également disponibles
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
- GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
- >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
- Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
- GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 7°
- >99,8% de réflexion minimum sur une largeur de bande de 60 nm
- Idéaux pour la compensation de dispersion de lasers à fibre dopés Yb.
Miroirs Laser à Fibre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conçus pour des Lasers à Fibre Courants
- > 99,2% de Réflectivité entre 1.030 nm et 1.090 nm
- Seuils de Dommages Élevés
Miroirs Raie Laser à Eximère
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Seuil de dommage élevé jusqu'à 1,5 J/cm²
- Traitements diélectriques à faible perte
- Conçus pour les lasers à 193 nm et 248 nm
Miroirs à Diode Laser de Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité >99.8% aux Longueurs d'Onde de Conception
- Excellente Performance à Large Bande pour toute une Gamme de Longueurs d'Onde
- Conçus pour les Diodes Laser Usuelles
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI)
- Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
- GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
- Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
- Traitement ultrarapide chirpé à large bande
Miroirs Concaves Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour focaliser la lumière laser
- Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
- Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
Miroirs Raie Laser Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité >99% aux longueurs d’onde de conception
- Qualité de surface 10-5 pour les applications laser sensibles
- Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm, 635-670/1064 ou 800/1030 nm
- Également disponibles : Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®
Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
- Réflectivité supérieure à 99,9%
- Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 99% entre 600 et 1050 nm ou 800 et 1150 nm
- Faible dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
- Idéaux pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Tailles standard impériales disponibles
- Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® disponibles
Miroirs de Maintien de la Polarisation
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Préservent la polarisation circulaire incidente à un AOI de 45°
- Jusqu'à 99,9% de réflexion à 532 ou 1064 nm et 80% à 650 nm pour l'alignement
- Modèles de 12,7, 25,4 et 50,8 mm disponibles
Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité >99,5% aux longueurs d’onde de conception
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm ou 635/ 670/1064 nm
Miroirs Laser Alexandrite 755 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité >99,5% à 755nm et réflectivité >90% à 625 – 650 nm
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
- Idéaux pour les applications dermatologiques
Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE)
- Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
- Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
- Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°
Miroirs Multicouches Attosecondes EUV/XUV d’UltraFast Innovations (UFI)
- Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
- Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
- Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
- Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
- Disponibles en stock
- Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
Miroirs Laser à Pied
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Réflectivité >99% aux longueurs d’onde laser standard
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande et à Traitement Métallique TECHSPEC®
Miroirs Raie Laser 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Seuil de dommage laser > 10 J/cm² à 2 µm, 10 ns, 10 Hz
- Conçus pour les sources laser à l’holmium et au thulium
- Précision de surface λ/7
Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande
- Réflectivité >99,8% sur une large gamme de longueurs d'onde dans le visible et l’infrarouge proche
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Planéité de surface de λ/10