Les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC® sont une option économique et pratique pour focaliser la lumière des systèmes laser Nd:YAG et d'autres systèmes laser émettant entre 500 et 1100 nm. Ces lentilles N-BK7 sont montées dans un logement en aluminium anodisé pour une intégration facile dans les systèmes laser. Chaque logement est gravé avec le numéro de stock, la distance focale et le nom du traitement pour identification. Les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC sont recouverts d'un traitement antireflet à large bande Nd:YAG (YAG-BBAR), fournissant une réflectivité inférieure à 0,25% aux longueurs d’ondes de 532 nm et 1064 nm. Veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une Lentille Singulet de Focalisation Laser TECHSPEC® personnalisée sur la base d’une de nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) TECHSPEC.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.