Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Angle Balayé (°) | Champ Balayé (mm) | Type | FL (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | ±20.1 | 50 x 50 | JENar Silverline F-Theta | 103.00 | #16-768 | €3.245,00 Demande de Devis |
|
||
355 | ±25 | 100 x 100 | JENar Silverline F-Theta | 170.00 | #16-771 | €6.800,00 Demande de Devis |
|
||
355 | ±25.7 | 328 x 328 | JENar Silverline F-Theta | 510.00 | #17-026 | €4.240,00 Demande de Devis |
|
||
900 - 1100 | ±20 | 78 x 78 | JENar Silverline F-Theta | 160.00 | #17-021 | €7.610,00 Demande de Devis |
|
||
900 - 1100 | ±18 | 114 x 114 | JENar Silverline F-Theta | 255.00 | #17-022 | €7.870,00 Demande de Devis |
|
||
1030 - 1080 | ±20 | 78 x 78 | JENar Silverline F-Theta | 160.00 | #16-769 | €4.795,00 Demande de Devis |
|
||
1030 - 1080 | ±18 | 114 x 114 | JENar Silverline F-Theta | 255.00 | #16-770 | €5.215,00 Demande de Devis |
|
Les Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline offrent un champ plat au niveau du plan d'image et se caractérisent par des substrats en silice fondue à faible absorption, ce qui les rend adaptés aux applications laser haute puissance. Ces objectifs F-Theta offrent des seuils de dommage élevés pour gérer des puissances de faisceau allant jusqu'à quatre kilowatts sans refroidissement actif et sont disponibles dans différentes longueurs d'onde allant de 266 nm à 1100 nm. Avec de grandes zones de balayage jusqu'à 328 mm x 328 mm, de faibles erreurs de télécentricité et une qualité d'image limitée par la diffraction, ces objectifs permettent d'obtenir une grande cohérence des points et un débit accru sur toute la plage de balayage. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline ont été spécialement développés pour les applications nécessitant des sources laser Nd:YAG, dopées Yb et à fibre de forte puissance et à impulsions courtes. Elles sont utilisées en conjonction avec des galvanomètres et des expanseurs de faisceau.
Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline non présentés sur notre site Web.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Fenêtre de Protection pour #16-768 | #17-690 | €340,00 Demande de Devis |
|
||
Fenêtre de Protection pour #16-769 et #16-770 | #17-693 | €605,00 Demande de Devis |
|
||
Fenêtre de Protection pour #17-021 et #17-022 | #17-694 | €920,00 Demande de Devis |
|
||
Fenêtre de Protection pour #17-026 | #17-695 | €965,00 Demande de Devis |
|
||
Fenêtre de Protection pour #16-771 | #17-698 | €955,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.